Menu Hľadať

Ručné koliesko M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Čierna

Nový kód produktu:

10188514

Starý kód produktu:

1219037

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 249 4,1532 €
250 + 3,7457 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

41,53 €

10 x 4,1532 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Výška gombíka 31.0 mm
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Počet západiek 4
Priemer otočného gombíka 50.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás