Menu Hľadať

Ručné koliesko 82.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 6.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10188729

Starý kód produktu:

1219063

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 69 15,0221 €
70 + 13,3993 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,02 €

1 x 15,0221 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 6.0 mm
Výška gombíka 40.0 mm
Celková výška 40.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Predvŕtaný slepý otvor
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 82.0 mm
Počet západiek 6
Priemer otočného gombíka 82.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás