Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
16,9077 € - 16,9077 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
21,2054 € - 21,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Threaded Male
50.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6,615 € - 6,615 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Threaded Female
12.0 mm
Hliník
20,6261 € - 20,6261 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
13,122 € - 13,122 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Threaded Female
20.0 mm
Hliník
21,6335 € - 28,211 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Blind Thread
8.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
4,3372 € - 6,7467 € 63 Na sklade
M12
Fenol
2,7534 € - 5,1429 € 278 Na sklade
M6
Fenol
27,2236 € - 34,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Hliník
54,9094 € - 71,3946 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Blind Thread
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,5646 € - 16,0678 € 59 Na sklade
M12
Fenol
18,0496 € - 22,6579 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Hliník
4,2891 € - 10,8959 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Fenol
3,7634 € - 7,0315 € 500 Na sklade
M8
Fenol
26,5596 € - 33,3314 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Hliník
21,6335 € - 28,211 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Priechodný závit
8.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,8413 € - 22,6345 € 45 Na sklade
M10
Fenol
21,6335 € - 28,211 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Blind Thread
8.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
36,079 € - 46,9859 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
Blind Thread
10.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,3155 € - 21,2689 € 92 Na sklade
M10
Fenol
  • z/zo 12
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501573

Cenové rozpätie
16,9077 € - 16,9077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501634

Cenové rozpätie
21,2054 € - 21,2054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm M6 12.0 mm Hliník Strieborná farba

10501870

Cenové rozpätie
6,615 € - 6,615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501627

Cenové rozpätie
20,6261 € - 20,6261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 20.0 mm Hliník Strieborná farba

10501948

Cenové rozpätie
13,122 € - 13,122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40 mm Blind Thread M6 PA Prírodná

10633762

Cenové rozpätie
28,211 € - 21,6335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko M12 Čierna

10246450

Cenové rozpätie
6,7467 € - 4,3372 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M6 Čierna

10203415

Cenové rozpätie
5,1429 € - 2,7534 €

Úroveň zásob
278 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ovládací gombík 60.0 mm M12 14.3 mm PA Prírodná

10367308

Cenové rozpätie
34,1647 € - 27,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška gombíka
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 60.0 mm Blind Thread M12 PA Prírodná

10639283

Cenové rozpätie
71,3946 € - 54,9094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška gombíka
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko M12 Čierna

10203408

Cenové rozpätie
16,0678 € - 8,5646 €

Úroveň zásob
59 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ovládací gombík 40.0 mm M8 8.2 mm PA Prírodná

10367292

Cenové rozpätie
22,6579 € - 18,0496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko M6 Čierna

10203378

Cenové rozpätie
10,8959 € - 4,2891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko M8 Čierna

10203422

Cenové rozpätie
7,0315 € - 3,7634 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 60.0 mm Female M10 PA Prírodná

10629222

Cenové rozpätie
33,3314 € - 26,5596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška gombíka
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 40.0 mm Through Thread M8 PA Prírodná

10633946

Cenové rozpätie
28,211 € - 21,6335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko M10 Čierna

10203392

Cenové rozpätie
22,6345 € - 8,8413 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 40.0 mm Blind Thread M8 PA Prírodná

10642641

Cenové rozpätie
28,211 € - 21,6335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    24.2 mm
  • Celková výška
    24.2 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 50.0 mm Blind Thread M8 PA Prírodná

10641118

Cenové rozpätie
46,9859 € - 36,079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    31.2 mm
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko M10 Čierna

10203439

Cenové rozpätie
21,2689 € - 8,3155 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790