10642641
279084041553
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 28,211 € |
| 10 - 49 | 26,9205 € |
| 50 + | 21,6335 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M8 |
|---|---|
| Výška gombíka | 24.2 mm |
| Výška gombíka | 0.953 in |
| Celková výška | 24.2 mm |
| Celková výška | 0.953 in |
| Dĺžka závitu | 8.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.315 in |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Závit |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Celkový priemer | 1.575 in |
| Celkový priemer | 40.0 mm |
| Počet západiek | 7 |
| Priemer otočného gombíka | 40.0 mm |
| Priemer otočného gombíka | 1.575 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku