Menu Hľadať

Ručné koliesko 60.0 mm M12 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

Nový kód produktu:

10501634

Starý kód produktu:

1504716

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 21,2054 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

21,21 €

1 x 21,2054 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Celková výška 37.5 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Farba Šedá
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 8302490091
Celkový priemer 60.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás