Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Počet západiek | Veľkosť závitu | Farba | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7817 € - 16,5987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
16.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 10,3403 € - 11,6041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 2,4526 € - 2,7166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 15,8544 € - 15,8544 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 23,922 € - 23,922 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 21,3805 € - 21,3805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Prírodná
|
Hliník
|
||
| 10,7863 € - 10,7863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
M6
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 51,405 € - 51,405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M12
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 21,3805 € - 21,3805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 9,8426 € - 11,0374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,7309 € - 3,2714 € | 2860 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Čierna
|
PP
|
||
| 5,4108 € - 6,4991 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 6,0306 € - 7,2309 € | 30 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 0,1499 € - 0,3148 € | 3550 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
||
| 7,3819 € - 8,278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
TPE
|
||
| 8,0932 € - 9,3164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
4
|
M10
|
Šedá
|
PA
|
||
| 2,1619 € - 2,4179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 15,8544 € - 15,8544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 23,922 € - 23,922 € | 5 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 21,3805 € - 21,3805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku