Menu Hľadať

Ovládací gombík 40.0 mm M8 8.2 mm PA Prírodná

Gombík z nehrdzavejúcej ocele 304 s vnútorným závitom M8 a 5 západkami na ľahké uchytenie a pohodlie pri nastavovaní.
Nový kód produktu:

10367292

Starý kód produktu:

278084032144

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 22,6579 €
10 - 49 21,6196 €
50 + 18,0496 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

22,66 €

1 x 22,6579 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Výška gombíka 24.0 mm
Celková výška 24.0 mm
Dĺžka závitu 8.2 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 3926909790
Celkový priemer 40.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 40.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás