Menu Hľadať

Ručné koliesko M10 Čierna

Nový kód produktu:

10203392

Starý kód produktu:

1254997

45 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 22,6345 €
100 + 8,8413 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

22,63 €

1 x 22,6345 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Počet západiek 4
Priemer otočného gombíka 50.0 mm

Produkt 1254997 nahrádza:

Lobed Knob - Thread Size - M10, Overall Diameter - 50.0 mm | 1.969 in, ,
Nový kód produktu: 10449646
Starý kód produktu: 462069

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás