Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | h | Maximálna hrúbka steny | D | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9478 € - 1,0532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Šedá
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9458 € - 1,0509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9448 € - 1,0498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,1538 € - 1,2821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0215 € - 0,0238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,2015 € - 1,335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Šedá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0215 € - 0,0238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9478 € - 1,0532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9458 € - 1,0509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0331 € - 0,0368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0199 € - 0,0221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9623 € - 1,0693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Šedá
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9438 € - 1,0487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9623 € - 1,0693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0102 € - 1,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0206 € - 0,0229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0206 € - 0,0229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
Šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,0391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1265 € - 0,1405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0664 € - 0,0737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku