20776169
20776169
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
700 - 3499 | 0,1405 € |
3500 + | 0,1265 € |
D | 1.969 in |
---|---|
D | 50.0 mm |
h | 11.5 mm |
h | 0.453 in |
h | 5.0 mm |
h | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
Maximálna hrúbka steny | 0.177 in |
Maximálna hrúbka steny | 4.5 mm |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Farba | Šedá |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku