20774868
20774868
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
3000 - 14999 | 0,0391 € |
15000 + | 0,0351 € |
D | 20.0 mm |
---|---|
D | 0.787 in |
h | 11.5 mm |
h | 0.453 in |
h | 5.0 mm |
h | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Maximálna hrúbka steny | 2.5 mm |
Maximálna hrúbka steny | 0.098 in |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Farba | Biela |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku