Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | h | Maximálna hrúbka steny | D | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1126 € - 0,1252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,151 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0219 € - 0,0243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0561 € - 0,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0561 € - 0,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0862 € - 0,0958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0397 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1088 € - 0,1209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1265 € - 0,1405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,151 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,132 € - 0,1467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0862 € - 0,0958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0628 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2572 € - 0,2858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0929 € - 0,1033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0302 € - 0,0336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0681 € - 0,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0687 € - 0,0764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,289 € - 1,4322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.26 in
159.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku