20774219
20774219
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 45 - 224 | 1,1225 € |
| 225 + | 1,0102 € |
| D | 127.0 mm |
|---|---|
| D | 5 in |
| h | 1.299 in |
| h | 33.0 mm |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 7.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.276 in |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku