Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0614 € - 0,0821 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0511 € - 0,0682 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,032 € - 0,0395 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0312 € - 0,0385 € 900 Na sklade
4.3 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,0478 € - 0,059 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
12.7 mm
19.0 mm
0,04 € - 0,0494 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
12.7 mm
11.0 mm
0,031 € - 0,0383 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,0605 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,0313 € - 0,0387 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,03 € - 0,037 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
8 mm
6.4 mm
0,0547 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
6.4 mm
19.0 mm
0,0481 € - 0,0644 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
8 mm
9.5 mm
0,03 € - 0,037 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0303 € - 0,0374 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
8 mm
6.4 mm
0,0492 € - 0,0655 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,1354 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,019 € - 0,0235 € Požiadajte o dodací termin tu
5 mm
6.4 mm
4.9 mm
0,0738 € - 0,0911 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
5.5 mm
3.9 mm
0,0406 € - 0,0501 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6 mm
7.7 mm
4.5 mm
0,0638 € - 0,0852 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 0.219 in 0.500 in 12.7 mm Polyamid 6.6

10339435

Cenové rozpätie
0,0821 € - 0,0614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #12 (M5)
Rozpierka 0.260 in 0.500 in 6.4 mm Polyamid 6.6

10339374

Cenové rozpätie
0,0682 € - 0,0511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4 (M6)
Rozpierka 0.194 in 0.375 in 6.4 mm Polyamid 6.6

10339251

Cenové rozpätie
0,0395 € - 0,032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.171 in 0.375 in 4.7 mm Polyamid 6.6

10339237

Cenové rozpätie
0,0385 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8 (M4)
Rozpierka 0.219 in 0.500 in 19.0 mm Polyamid 6.6

10339473

Cenové rozpätie
0,059 € - 0,0478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #12 (M5)
Rozpierka 0.171 in 0.500 in 11.0 mm Polyamid 6.6

10339404

Cenové rozpätie
0,0494 € - 0,04 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8 (M4)
Rozpierka 0.194 in 0.375 in 4.7 mm Polyamid 6.6

10339244

Cenové rozpätie
0,0383 € - 0,031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.171 in 0.375 in 19.0 mm Polyamid 6.6

10339312

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8 (M4)
Rozpierka 0.140 in 0.375 in 4.8 mm Polyamid 6.6

10339220

Cenové rozpätie
0,0387 € - 0,0313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6 (M3.5)
Rozpierka 0.194 in 0.313 in 6.4 mm Polyamid 6.6

10339169

Cenové rozpätie
0,037 € - 0,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.171 in 0.250 in 19.0 mm Polyamid 6.6

10339138

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8 (M4)
Rozpierka 0.171 in 0.313 in 9.5 mm Polyamid 6.6

10339190

Cenové rozpätie
0,0644 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8 (M4)
Rozpierka 0.171 in 0.250 in 6.4 mm Polyamid 6.6

10339060

Cenové rozpätie
0,037 € - 0,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8 (M4)
Rozpierka 0.171 in 0.313 in 6.4 mm Polyamid 6.6

10339152

Cenové rozpätie
0,0374 € - 0,0303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8 (M4)
Rozpierka 0.194 in 0.375 in 7.9 mm Polyamid 6.6

10339282

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.194 in 0.500 in 25.4 mm Polyamid 6.6

10339480

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.195 in 0.250 in 4.9 mm Polyamid 6.6

10338674

Cenové rozpätie
0,0235 € - 0,019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.9 mm
  • Vnútorný priemer
    5 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Rozpierka 0.140 in 0.218 in 3.9 mm Polyamid 6.6

10338667

Cenové rozpätie
0,0911 € - 0,0738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6 (M3.5)
Rozpierka 0.260 in 0.305 in 4.5 mm Polyamid 6.6

10338704

Cenové rozpätie
0,0501 € - 0,0406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Vonkajší priemer
    7.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4 (M6)
Rozpierka 0.257 in 0.500 in 14.3 mm Polyamid 6.6

10339459

Cenové rozpätie
0,0852 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4 (M6)