Menu Hľadať

Rozpierka 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10046425

Starý kód produktu:

005635059902

7160 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2573 €
500 - 999 0,2417 €
1000 + 0,1848 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

64,33 €

250 x 0,2573 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 15.0 mm
Vnútorný priemer 10.3 mm
Vonkajší priemer 15.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Množstvo v balení 250

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás