10204146
13ME004
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0566 € |
| 5000 - 19999 | 0,051 € |
| 20000 + | 0,0459 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 7.5 mm |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 0.295 in |
| Vnútorný priemer | 2.6 mm |
| Vnútorný priemer | 0.102 in |
| Vonkajší priemer | 4 mm |
| Vonkajší priemer | 0.157 in |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 121.1 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 250 °F |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M2 |
| Materiál | Teplotne stabilný polyamid 6.6 |
| Farba | Čierna |
| Tvar rozpierky | Okrúhle |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku