Menu Hľadať

Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu zosilneného skleným vláknom (PA 6 +25% GF) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Pridanie sklenených vlákien do plastu poskytuje lepšiu pevnosť, tuhosť, vlastnosti opotrebenia a lepšiu tepelnú odolnosť. Je triedy UL 94 HB.
Nový kód produktu:

10167618

Starý kód produktu:

RRSN-52100-02GF

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1384 €
1000 - 4999 0,1357 €
5000 - 9999 0,1328 €
10000 + 0,1301 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

69,20 €

500 x 0,1384 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 2.0 mm
Vnútorný priemer 5.2 mm
Vonkajší priemer 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Množstvo v balení 500

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás