Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1575 € - 0,3122 € | 22300 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Červená
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1085 € - 0,2112 € | 29112 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1052 € - 0,2106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,312 € - 0,6184 € | 13200 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2332 € - 0,3827 € | 41398 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,2522 € - 0,6031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Červená
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,0955 € - 0,1894 € | 3400 Na sklade |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2434 € - 0,499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Červená
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1425 € - 0,2829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Červená
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1052 € - 0,2084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2113 € - 0,4194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2843 € - 0,3551 € | 9841 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,6473 € - 1,2827 € | 200 Na sklade |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Červená
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1188 € - 0,2348 € | 11050 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0902 € - 0,1785 € | 5000 Na sklade |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,5437 € - 1,0777 € | 13040 Na sklade |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2945 € - 0,6275 € | 36430 Na sklade |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Červená
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,2507 € - 0,3336 € | 25000 Na sklade |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Červená
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1894 € - 0,3796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1286 € - 0,258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Červená
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku