Menu Hľadať

Zátka so závitom M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm Polyetylén LD Červená

This threaded protection plug fits a M24 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Nový kód produktu:

10083024

Starý kód produktu:

12021

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,4869 €
2000 + 0,2375 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

97,38 €

200 x 0,4869 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 13.8 mm
Veľkosť závitu M24 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Typ 2 - 3-cestný chránič rohov
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás