Menu Hľadať

Zátka so závitom M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm Polyetylén LD Červená

This threaded protection plug fits a M25 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Nový kód produktu:

10083031

Starý kód produktu:

12022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,5884 €
2500 + 0,246 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

147,10 €

250 x 0,5884 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 14.0 mm
Veľkosť závitu M25 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Typ 2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás