Menu Hľadať

Zátka so závitom M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm Polyetylén LD Červená

This threaded protection plug fits a M52 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Nový kód produktu:

10083055

Starý kód produktu:

12030

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,2515 €
500 + 0,6315 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

62,58 €

50 x 1,2515 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 63.7 mm
H 21.5 mm
L 15.5 mm
Veľkosť závitu M52 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Typ 2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás