Menu Hľadať

Zátka so závitom M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Červená

This threaded protection plug fits a M14 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Nový kód produktu:

10082997

Starý kód produktu:

12018

9841 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3464 €
5000 + 0,2773 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

173,20 €

500 x 0,3464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.5 mm
H 17.2 mm
L 9.5 mm
Veľkosť závitu M14 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Typ 2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiál LDPE - PIR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás