Menu Hľadať

Zátka so závitom M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm Polyetylén LD Červená

Nový kód produktu:

10068847

Starý kód produktu:

10128

14998 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,3734 €
3000 + 0,2275 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

112,02 €

300 x 0,3734 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 28.2 mm
H 18.2 mm
L 13.7 mm
Veľkosť závitu M22 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Typ 2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás