Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch UNF. Chráňte závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Vďaka menšiemu počtu závitov umožňujú rýchlu aplikáciu.

  • Majú menej závitových tvarov na rýchlejší úkon a možno ich namontovať alebo demontovať rukou, šesťhranným kľúčom alebo skrutkovačom/šrobovákom.
  • Sú kompatibilné so štandardnými NS a NF závitmi 1. 2. a 3. triedy.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických, pneumatických a všeobecných strojárskych.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Kúpiť
1,593 € - 3,3453 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
Červená
Polyetylén LD
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,1493 € - 0,2953 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 mm
Červená
Polyetylén LD
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,2929 € - 0,6033 € 360 Na sklade
20.8 mm
Červená
Polyetylén LD
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,3513 € - 0,7288 € 720 Na sklade
28.0 mm
Červená
Polyetylén LD
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,1416 € - 0,2942 € 7600 Na sklade
13.9 mm
Červená
Polyetylén LD
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,1664 € - 0,3464 € 4020 Na sklade
17.2 mm
Červená
Polyetylén LD
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,5091 € - 1,0573 € 728 Na sklade
40.9 mm
Červená
Polyetylén LD
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,3228 € - 0,669 € 4950 Na sklade
20.4 mm
Červená
Polyetylén LD
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,3939 € - 0,8124 € 66 Na sklade
21.7 mm
Červená
Polyetylén LD
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,3911 € - 0,7736 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
Červená
Polyetylén LD
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,3513 € - 0,7288 € 1220 Na sklade
24.1 mm
Červená
Polyetylén LD
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
490 Na sklade
27.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4 - Veľké namáhanie
248 Na sklade
33.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4 - Veľké namáhanie
1000 Na sklade
19.5 mm
Žltá
Polyetylén HD
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4 - Veľké namáhanie
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4 - Veľké namáhanie
250 Na sklade
34.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4 - Veľké namáhanie
1000 Na sklade
23.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4 - Veľké namáhanie
500 Na sklade
30.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4 - Veľké namáhanie
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4 - Veľké namáhanie
1000 Na sklade
23.5 mm
Žltá
Polyetylén HD
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4 - Veľké namáhanie
  • z/zo 2
Zátka so závitom Závit UNF 11⁄16 in x 14 Polyetylén LD Červená

10186220

Cenové rozpätie
3,3453 € - 1,593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    11⁄16 in x 14
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 3/8 in x 24 Polyetylén LD Červená

10186145

Cenové rozpätie
0,2953 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/8 in x 24
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 5/8 in x 18 Polyetylén LD Červená

10186183

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    5/8 in x 18
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 7/8 in x 14 Polyetylén LD Červená

10186206

Cenové rozpätie
0,7288 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
720 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/8 in x 14
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 11⁄16 in x 14 Polyetylén LD Červená

10186312

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    11⁄16 in x 14
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 1/2 in x 20 Polyetylén LD Červená

10186169

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
4020 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/2 in x 20
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 1- 5/16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10186237

Cenové rozpätie
1,0573 € - 0,5091 €

Úroveň zásob
728 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 9⁄16 in x 18 Polyetylén LD Červená

10186176

Cenové rozpätie
0,669 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
4950 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    9⁄16 in x 18
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 11/16 in x 12 Polyetylén LD Červená

10186213

Cenové rozpätie
0,8124 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    11/16 in x 12
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 7⁄16 in x 20 Polyetylén LD Červená

10186152

Cenové rozpätie
0,7736 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7⁄16 in x 20
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF 3/4 in x 16 Polyetylén LD Červená

10186190

Cenové rozpätie
0,7288 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
1220 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4 in x 16
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 13/16 x 16 Polyetylén HD Žltá

10145838


Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    13/16 x 16
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10145876


Úroveň zásob
248 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1 in x 12
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 9/16 x 18 Polyetylén HD Žltá

10145753


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    9/16 x 18
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 3/4 x 16 Polyetylén HD Žltá

10145807


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4 x 16
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-1/16 x 12 Polyetylén HD Žltá

10145913


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-1/16 x 12
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 11/16 x 16 Polyetylén HD Žltá

10145784


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    11/16 x 16
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/8 x 14 Polyetylén HD Žltá

10145852


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/8 x 14
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 9/16 x 18 Polyetylén HD Žltá

10145746


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    9/16 x 18
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 11/16 x 16 Polyetylén HD Žltá

10145791


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    11/16 x 16
  • Materiál
    Polyetylén HD