Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF 3/4 in x 16 Polyetylén LD Červená

Táto zátka so závitom je vyrobená z červeného LDPE a vhodná pre štandardný závit UNF/JC. Konštrukcia má vrúbkovanú hlavu pre ľahkú aplikáciu a odstránenie, má okraj, ktorý možno uchopiť.
Nový kód produktu:

10186190

Starý kód produktu:

110182

1440 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
220 - 2199 0,7288 €
2200 + 0,3513 €
Množstvo v balení: 2200

Objednávka v násobkoch 220

Celková cena:

160,34 €

220 x 0,7288 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.1 mm
H 25.1 mm
L 18.6 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 3/4 in x 16
Materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás