Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/8 x 14 Polyetylén HD Žltá

Yellow PP Protection Plug fits 7/8” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Nový kód produktu:

10145852

Starý kód produktu:

8438000

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 5000

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 30.0 mm
H 22.5 mm
L 16.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 7/8 x 14
Materiál Polyetylén HD
Farba Žltá
Typ 4 - Veľké namáhanie
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás