Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF 11⁄16 in x 14 Polyetylén LD Červená

Táto zátka so závitom je vyrobená z červeného LDPE a vhodná pre štandardný závit UNF/JC. Konštrukcia má vrúbkovanú hlavu pre ľahkú aplikáciu a odstránenie, má okraj, ktorý možno uchopiť.
Nový kód produktu:

10186220

Starý kód produktu:

110185

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 3,3453 €
1000 + 1,593 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 34.0 mm
H 31.0 mm
L 24.6 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 11⁄16 in x 14
Materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Typ Zatlačením
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás