Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF 7/8 in x 14 Polyetylén LD Červená

Táto zátka so závitom je vyrobená z červeného LDPE a vhodná pre štandardný závit UNF/JC. Konštrukcia má vrúbkovanú hlavu pre ľahkú aplikáciu a odstránenie, má okraj, ktorý možno uchopiť.
Nový kód produktu:

10186206

Starý kód produktu:

110183

720 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
180 - 1799 0,7288 €
1800 + 0,3513 €
Množstvo v balení: 1800

Objednávka v násobkoch 180

Celková cena:

131,18 €

180 x 0,7288 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 28.0 mm
H 27.6 mm
L 21.1 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 7/8 in x 14
Materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás