Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch UNF. Chráňte závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Vďaka menšiemu počtu závitov umožňujú rýchlu aplikáciu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | H | L | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1706 € - 0,3551 € | 4020 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 0,1452 € - 0,3015 € | 7600 Na sklade |
0.547 in
13.9 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,3601 € - 0,747 € | 720 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,3002 € - 0,6184 € | 360 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,3601 € - 0,747 € | 1220 Na sklade |
0.949 in
24.1 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 1,6328 € - 3,4289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,4009 € - 0,7929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,5219 € - 1,0837 € | 728 Na sklade |
1.61 in
40.9 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,1531 € - 0,3027 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 0,3309 € - 0,6858 € | 4050 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 0,4038 € - 0,8327 € | 66 Na sklade |
0.854 in
21.7 mm
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
|||
| 1000 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
| 500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 490 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
|||
| 1000 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku