10145760
8434000
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Compatible Thread Sizes (All) | 5/8 in x 18 |
---|---|
Threaded Length | 13.0 mm |
Threaded Length | 0.512 in |
Overall Diameter | 21.0 mm |
Overall Diameter | 0.827 in |
Overall Height | 20.0 mm |
Overall Height | 0.787 in |
Material | HDPE |
Colour | Yellow |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku