Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom PCR

Vo výrobe

Rýchlo montovateľné ochranné zátky so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Zakrýva počiatočnú niť štandardných ženských nití. Sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane tých v hydraulickom a všeobecnom inžinierstve. Pokryjú široké spektrum veľkostí závitov, ktoré spĺňajú metrické, plynové a UNF normy.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu D H h Štandard pre závit Kúpiť
0,0707 € - 0,11 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrické
0,0819 € - 0,1274 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
18.2 mm
Metrické
0,1305 € - 0,203 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,4289 € - 0,6672 € Požiadajte o dodací termin tu
2" x 11
17.5 mm
GAS
0,125 € - 0,1945 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrické
0,0882 € - 0,1372 € Požiadajte o dodací termin tu
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
0,0793 € - 0,1234 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,0603 € - 0,0939 € Požiadajte o dodací termin tu
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,2722 € - 0,4235 € Požiadajte o dodací termin tu
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,0672 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 2
17.2 mm
Metrické
0,2651 € - 0,4123 € Požiadajte o dodací termin tu
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0638 € - 0,0992 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
14.6 mm
Metrické
0,0742 € - 0,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrické
0,0951 € - 0,148 € Požiadajte o dodací termin tu
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1311 € - 0,204 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,1305 € - 0,203 € Požiadajte o dodací termin tu
M26 x 1.5
18.7 mm
Metrické
0,0562 € - 0,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,0779 € - 0,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2
18.2 mm
Metrické
0,1009 € - 0,157 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,1427 € - 0,222 € Požiadajte o dodací termin tu
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
  • z/zo 2
Zátka so závitom M16 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751067

Cenové rozpätie
0,11 € - 0,0707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom M20 x 2.5 LDPE - PCR Zelená

20751104

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,0819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    18.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Zelená

20750978

Cenové rozpätie
0,203 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4" x 14
  • Štandard pre závit
    GAS
Zátka so závitom 2" x 11 GAS LDPE - PCR Zelená

20751012

Cenové rozpätie
0,6672 € - 0,4289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2" x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom M20 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751081

Cenové rozpätie
0,1945 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 9/16" x 18 UNF LDPE - PCR Zelená

20751142

Cenové rozpätie
0,1372 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16" x 18
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Zelená

20750954

Cenové rozpätie
0,1234 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8" x 19
  • Štandard pre závit
    GAS
Zátka so závitom 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Zelená

20751128

Cenové rozpätie
0,0939 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    15.4 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16" x 20
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Zelená

20751005

Cenové rozpätie
0,4235 € - 0,2722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1,1/2" x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
Zátka so závitom M14 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751050

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Zelená

20750992

Cenové rozpätie
0,4123 € - 0,2651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1,1/4" x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
Zátka so závitom M10 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751036

Cenové rozpätie
0,0992 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    14.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom M18 x 2.5 LDPE - PCR Zelená

20751074

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M18 x 2.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Zelená

20751159

Cenové rozpätie
0,148 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    18.1 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16" x 16
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zelená

20751166

Cenové rozpätie
0,204 € - 0,1311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    18.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1.1/16" x 12
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom M26 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751111

Cenové rozpätie
0,203 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    18.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Zelená

20751135

Cenové rozpätie
0,0875 € - 0,0562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2" x 20
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom M20 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751098

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    18.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Zelená

20750961

Cenové rozpätie
0,157 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2" x 14
  • Štandard pre závit
    GAS
Zátka so závitom 1" x 11 GAS LDPE - PCR Zelená

20750985

Cenové rozpätie
0,222 € - 0,1427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 11
  • Štandard pre závit
    GAS