20750992
20750992
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 80 - 799 | 0,4123 € |
| 800 - 3999 | 0,2945 € |
| 4000 + | 0,2651 € |
| H | 0.823 in |
|---|---|
| H | 20.9 mm |
| D | 1.965 in |
| D | 49.9 mm |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| Veľkosť závitu | 1,1/4" x 11 |
| Štandard pre závit | GAS |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku