20750978
20750978
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,203 € |
| 2000 - 9999 | 0,145 € |
| 10000 + | 0,1305 € |
| H | 0.669 in |
|---|---|
| H | 17.0 mm |
| D | 1.272 in |
| D | 32.3 mm |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Veľkosť závitu | 3/4" x 14 |
| Štandard pre závit | GAS |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku