20750985
20750985
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,222 € |
| 1500 - 7499 | 0,1586 € |
| 7500 + | 0,1427 € |
| H | 0.665 in |
|---|---|
| H | 16.9 mm |
| D | 1.567 in |
| D | 39.8 mm |
| h | 0.425 in |
| h | 10.8 mm |
| Veľkosť závitu | 1" x 11 |
| Štandard pre závit | GAS |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku