Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom PCR

Vo výrobe

Rýchlo montovateľné ochranné zátky so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Zakrýva počiatočnú niť štandardných ženských nití. Sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane tých v hydraulickom a všeobecnom inžinierstve. Pokryjú široké spektrum veľkostí závitov, ktoré spĺňajú metrické, plynové a UNF normy.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu D H h Štandard pre závit Kúpiť
0,0546 € - 0,085 € Požiadajte o dodací termin tu
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,4289 € - 0,6672 € Požiadajte o dodací termin tu
2" x 11
17.5 mm
GAS
0,0874 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrické
0,0562 € - 0,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,0738 € - 0,1148 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
  • z/zo 2
Zátka so závitom 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Zelená

20750930

Cenové rozpätie
0,085 € - 0,0546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8" x 28
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 2" x 11 GAS LDPE - PCR Zelená

20751012

Cenové rozpätie
0,6672 € - 0,4289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2" x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom M14 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751043

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so závitom 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Zelená

20751135

Cenové rozpätie
0,0875 € - 0,0562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2" x 20
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Zelená

20750947

Cenové rozpätie
0,1148 € - 0,0738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4" x 19
  • Štandard pre závit
    GAS