Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | h | Farba | A | h1 | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4657 € - 0,5175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Šedá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,3468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3468 € - 0,3854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,3468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Biela
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2603 € - 0,2893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5997 € - 0,6663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Biela
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1224 € - 0,1361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1115 € - 0,1239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Šedá
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,7057 € - 1,8953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1743 € - 0,1937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Šedá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6574 € - 1,8415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Biela
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku