Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
217 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B h Farba A h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,2402 € - 0,2669 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
14.5 mm
Šedá
50.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6574 € - 1,8415 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
21.5 mm
Biela
140.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2224 € - 0,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.5 mm
Biela
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,402 € - 0,4467 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
15.0 mm
Biela
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2022 € - 0,2247 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.5 mm
Šedá
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,3221 € - 0,3579 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
14.5 mm
Šedá
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,4493 € - 0,4993 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
22.0 mm
Šedá
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
24.0 mm
Biela
110.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0958 € - 0,1065 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.0 mm
Biela
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1242 € - 0,1381 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
12.5 mm
Šedá
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0606 € - 0,0674 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
14.0 mm
Biela
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1135 € - 0,1261 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
11.5 mm
Šedá
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0857 € - 0,0953 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
14.5 mm
Šedá
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0333 € - 0,0371 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
11.5 mm
Biela
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,183 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
15.0 mm
Biela
70.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1456 € - 0,1618 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
14.5 mm
Šedá
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4085 € - 0,4539 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
22.0 mm
Šedá
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1346 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
18.0 mm
Šedá
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1115 € - 0,1239 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
18.0 mm
Biela
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1446 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
18.0 mm
Biela
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 11
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

20771713

Cenové rozpätie
0,2669 € - 0,2402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 140.0 mm 40.0 mm Biela Polyetylén LD

20771690

Cenové rozpätie
1,8415 € - 1,6574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    140.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 60.0 mm Biela Polyetylén LD

20771492

Cenové rozpätie
0,2472 € - 0,2224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 40.0 mm Biela Polyetylén LD

20771553

Cenové rozpätie
0,4467 € - 0,402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 60.0 mm Šedá Polyetylén LD

20771508

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,2022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

20771737

Cenové rozpätie
0,3579 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 70.0 mm Šedá Polyetylén LD

20771607

Cenové rozpätie
0,4993 € - 0,4493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 110.0 mm 30.0 mm Biela Polyetylén LD

20814328


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    110.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 45.0 mm 30.0 mm Biela Polyetylén LD

20769840

Cenové rozpätie
0,1065 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

20770211

Cenové rozpätie
0,1381 € - 0,1242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 20.0 mm Biela Polyetylén LD

20769956

Cenové rozpätie
0,0674 € - 0,0606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 35.0 mm 25.0 mm Šedá Polyetylén LD

20769383

Cenové rozpätie
0,1261 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm Šedá Polyetylén LD

20770013

Cenové rozpätie
0,0953 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 25.0 mm 15.0 mm Biela Polyetylén LD

20769031

Cenové rozpätie
0,0371 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 70.0 mm 50.0 mm Biela Polyetylén LD

20771027

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

20771218

Cenové rozpätie
0,1618 € - 0,1456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 50.0 mm Šedá Polyetylén LD

20771584

Cenové rozpätie
0,4539 € - 0,4085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

20771089

Cenové rozpätie
0,1346 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 70.0 mm 25.0 mm Biela Polyetylén LD

20770907

Cenové rozpätie
0,1239 € - 0,1115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 70.0 mm 30.0 mm Biela Polyetylén LD

20770952

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm