20769307
20769307
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,0401 € |
| 10000 + | 0,0361 € |
| A | 30.0 mm |
|---|---|
| A | 1.181 in |
| B | 25.0 mm |
| B | 0.984 in |
| h | 13.5 mm |
| h | 0.531 in |
| h1 | 3.5 mm |
| h1 | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximálna hrúbka steny | 1.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.059 in |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku