Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 30.0 mm Biela LDPE - PIR

Táto viacúčelová obdĺžniková zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do obdĺžnikových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Biele, vyrobené z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20770181

Starý kód produktu:

20770181

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0782 €
5000 + 0,0703 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

78,20 €

1000 x 0,0782 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 50.0 mm
B 30.0 mm
h 13.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Materiál LDPE - PIR
Farba Biela
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás