20768522
20768522
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 300 - 1499 | 0,2893 € |
| 1500 + | 0,2603 € |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximálna hrúbka steny | 0.079 in |
| Maximálna hrúbka steny | 2.0 mm |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku