Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5035 € - 0,5035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,933 € - 0,933 € | 3 Na sklade |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9344 € - 1,9344 € | 610 Na sklade |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6613 € - 0,6613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4778 € - 0,4778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6485 € - 0,6485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4067 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8519 € - 0,8519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7438 € - 0,7438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8391 € - 0,8391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5361 € - 1,8205 € | 5380 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2104 € - 1,2104 € | 200 Na sklade |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2815 € - 1,2815 € | 2160 Na sklade |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0837 € - 1,0837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 21450 Na sklade |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9274 € - 0,9274 € | 243 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2701 € - 1,2701 € | 1050 Na sklade |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259818 | 0,8547 € - 0,8547 € | 1950 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,0837 € - 1,0837 € | 300 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku