Menu Hľadať

Nízoprofilové nožičky 35.0 mm M8 Čierna

Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Nový kód produktu:

10256862

Starý kód produktu:

465330

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,4067 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

101,68 €

250 x 0,4067 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Priemer základne 35.0 mm
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Plný materiál závitu Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás