Menu Hľadať

Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 80.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10257777

Starý kód produktu:

465508

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 0,6613 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

99,20 €

150 x 0,6613 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 38.0 mm
Dĺžka závitu 80.0 mm
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Swivel
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Materiál závitu Oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 30 °
Plný materiál závitu Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás