Menu Hľadať

Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 40.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10257807

Starý kód produktu:

465511

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
325 + 0,6485 €
Množstvo v balení: 325

Objednávka v násobkoch 325

Celková cena:

210,76 €

325 x 0,6485 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Priemer základne 38.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Swivel
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Materiál závitu Oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 30 °
Plný materiál závitu Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás