Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 Čierna

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Nový kód produktu:

10257999

Starý kód produktu:

465533

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,8391 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

83,91 €

100 x 0,8391 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 48.0 mm
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Plný materiál závitu Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás