Menu Hľadať

Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 70.0 mm Čierna

Nastaviteľná nožička s montážnym závitom má 38,0 mm | 1,496 palcovú otočnú základňu na montáž strojových zariadení alebo dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259993

Starý kód produktu:

466185

275 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 1,2104 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

181,56 €

150 x 1,2104 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Priemer základne 38.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Dĺžka závitu 70.0 mm
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Materiál závitu Oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 20°
Plný materiál závitu Nízkouhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás