Menu Hľadať

Krytky Unicap

Na sklade

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,1103 € - 0,1544 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.8 mm
M5
Podložka
Polypropylén
6
0,0889 € - 0,1245 € 5000 Na sklade
Šedo-biela
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1057 € - 0,1481 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
3.0 mm
M4
Podložka
Polypropylén
6
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
4.8 mm
M6
Plug
Polypropylén
7
0,0971 € - 0,136 € 3815 Na sklade
Osprey
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
0,0916 € - 0,1282 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.9 mm
M5
Krytka
Polypropylén
0,0889 € - 0,1245 € 113000 Na sklade
Strieborno šedá
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0971 € - 0,136 € 3250 Na sklade
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
0,0836 € - 0,1549 € 23100 Na sklade
Čierna
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
0,0889 € - 0,1245 € 65750 Na sklade
Sivá Morning Grey
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,058 € - 0,1074 € 6500 Na sklade
Biela
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
Cap
9750 Na sklade
Kameň
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
2250 Na sklade
Tíková
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
1813 Na sklade
Tíková
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,0971 € - 0,136 € 1250 Na sklade
Šedo-biela
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
0,0818 € - 0,1514 € Požiadajte o dodací termin tu
Osprey
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
0,0971 € - 0,136 € 18900 Na sklade
Strieborno šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
0,0813 € - 0,1138 € 4930 Na sklade
Antracitová
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,0813 € - 0,1138 € 4600 Na sklade
Pantone Grey
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,0971 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Pantone Grey
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
  • z/zo 5
Krytka Unicap M5 4.8 mm 14.5 mm PP Biela

20842215

Cenové rozpätie
0,1544 € - 0,1103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Šedo-biela

20842147

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedo-biela
Krytka Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Biela

20842178

Cenové rozpätie
0,1481 € - 0,1057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Prírodná

20842406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Plug
  • Veľkosť skrutky
    M6
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Prírodná
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Osprey

20842390

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
3815 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Osprey
Krytka Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Biela

20842185

Cenové rozpätie
0,1282 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Strieborno šedá

20842307

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
113000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Strieborno šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP

20842338

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Typ
    2
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Čierna

20842420

Cenové rozpätie
0,1549 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
23100 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Čierna
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Sivá Morning Grey

20842314

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
65750 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Sivá Morning Grey
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Biela

20842383

Cenové rozpätie
0,1074 € - 0,058 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Kameň

20842154


Úroveň zásob
9750 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Kameň
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Tíková

20842413


Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Tíková
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Tíková

20842444


Úroveň zásob
1813 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Tíková
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedo-biela

20842697

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedo-biela
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Osprey

20842598

Cenové rozpätie
0,1514 € - 0,0818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Osprey
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Strieborno šedá

20842321

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
18900 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Strieborno šedá
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Antracitová

20842376

Cenové rozpätie
0,1138 € - 0,0813 €

Úroveň zásob
4930 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Antracitová
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

20842635

Cenové rozpätie
0,1138 € - 0,0813 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Pantone Grey
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pantone Grey

20842710

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Pantone Grey