Menu Hľadať

Krytka Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Biela

This low profile unicap cover cap is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

20842185

Starý kód produktu:

20842185

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1282 €
2500 + 0,0916 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

32,05 €

250 x 0,1282 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.9 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M5
Plný materiál Polypropylén
Farba Biela
Commodity Code 3923509000

Produkt 20842185 nahrádza:

Krytka Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Biela
Nový kód produktu: 10213360
Starý kód produktu: 13400

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás