Menu Hľadať

Krytka Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Biela

This low profile unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

20842178

Starý kód produktu:

20842178

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1481 €
2500 + 0,1057 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

37,03 €

250 x 0,1481 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 3.0 mm
Typ/prevedenie súčastí Podložka
Veľkosť skrutky M4
Plný materiál Polypropylén
Farba Biela
Typ 6
Commodity Code 3923509000

Produkt 20842178 nahrádza:

Krytka Unicap M4 4.5 mm 11.3 mm PP Biela
Nový kód produktu: 10206737
Starý kód produktu: 13299

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás