Menu Hľadať

Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

This low profile unicap cover cap is manufactured from Pantone grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

20842635

Starý kód produktu:

20842635

4600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1138 €
2500 + 0,0813 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

28,45 €

250 x 0,1138 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M4
Plný materiál Polypropylén
Farba Pantone Grey
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás